TESCOM™ PH2600 Einstufiger Regler

Regler der Serie PH-2600 sind Teil unserer Pharmpure Produktreihe. Diese Regler sind einstufige Druckminderer für hohe Reinheit in kompakter Bauweise gemäß USP Klasse VI und BPE für korrosive, luftentzündliche und Spezialgase. Sie bieten Gasdurchflüsse mit weniger als 283 Nl/min (10 SCFM). Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Ideal für Begasungsanwendungen, Reindampf für Hygiene-Anwendungen, Umschaltstationen und Spezialgase mit geringem Durchfluss.

Spezifikationen

Maximaler Eingangsdruck150 psig (10,3 bar)
AuslassdruckbereicheFeder (Handrad): 0–<br>10, 25, 50, 100, 150 psig (0,69, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar)<br>Federvorspannung und Dom: 0–100 psi (0–6,9 bar) (siehe Teilenummer-Auswahltabelle für weitere Einzelheiten)
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 316L <br>Sitz: Teflon®, PEEK-OPTIMA® oder PEEK-Classix®<br>Ventilführung, Membran: Edelstahl 316<br>Sitzhalter: Nitronic 60
ReibhülseInnen: Teflon®<br>Außen: Edelstahl 316
Sonstige Teile:Edelstahl 316
Betriebstemperatur (nur Medien)Teflon®-Sitz: -40 °C bis 74 °C (-40 °F bis 165 °F)<br>PEEK-OPTIMA®- oder PEEK-Classix®-Sitz: -40 °C bis 204 °C (-40 °F bis 400 °F)
Anschlussgröße und -artEingangs- und Ausgangsanschlusstyp: Tri-Clamp, Rohrstutzen <br>Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 3/8" (nur Rohrstutzen), 1/2"
DurchflussrateKv = 0,02, 0,06, 0,15, 0,24
AnsteuerungFeder, Federvorspannung, Dom
Gewicht (ca.)2 lbs (0,9 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.