TESCOM™ Kurztauchdruckregler Serie SD-X

Der speziell für die gewerbliche Tauchindustrie entwickelte Druckregler der Serie SD-X stellt eine gleichmäßige, atembare Luftversorgung auch bei Fallenden des Oberflächendrucks sicher. Die fortschrittliche Abdichtungstechnologie minimiert Leckagen, hält den Ausgangsdruck stabil und verhindert gefährliche Schwankungen. Diese Zuverlässigkeit führt direkt zu einer erhöhten Tauchsicherheit und reduziert das Risiko von Geräteausfällen bei kritischen Betriebsabläufen. Durch die effiziente Nutzung der restlichen Luft erweitert der Regler das Betriebsfenster des Tauchers und ermöglicht längere, sicherere Tauchgänge. Seine Leistung unter Druck macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für anspruchsvolle Unterwasserumgebungen. Vertrauen Sie auf ein System, das dafür ausgelegt ist, Taucher sicher, fokussiert und produktiv zu halten.

Spezifikationen

Nenn-Eingangsdruck4500 psig / 300 bar
Max. Ausgangsdruck400 psig/27 bar
GehäusewerkstoffEloxiertes Aluminium, Messing
SitzwerkstoffPCTFE
Werkstoff O-RingeBuna, Viton
FilterwerkstoffBronze
Filtergröße10 um
Anschlussgröße und -art1/4" NPT(F), 1/2" NPT(F)
DurchflusskapazitätCv = 0.8
AnsteuerungFeder