TESCOM™ Industrie-Zweistufenregler der Serie SG 2
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 310 bar / 4 500 psig<br>Maximaler Ausgangsdruck<br>1,0 / 1,7 / 3,4 / 8,6 / 17,2 bar<br>15 / 25 / 50 / 125 / 250 psig<br>103 / 172 / 345 / 862 / 1.724 kPa |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, vernickeltes Messing |
| Sitzwerkstoff | PCTFE, Polyimid*<br>*Nach ASTM D 6456-99 Typ II Klasse 1M (Meldin® 7021 oder Vespel® SP-21) |
| Membranwerkstoff | Edelstahl 316, Neopren |
| Filterwerkstoff | 10 Mikron nominal gesinterte Bronze <br>10 Mikron nominal gesinterter Edelstahl 316 |
| Werkstoff der Dichtung | Teflon® oder Buna-N |
| Sonstige Teile: | Messing, Edelstahl Serie 300 |
| Betriebstemperatur | PCTFE-Sitz: -40 °C bis +60 °C / -40 °F bis +140 °F<br>Polyimid* Sitz: -40 °C bis +121 °C / -40 °F bis +250 °F |
| Anschlussgröße und -art | Eingang und Ausgang: 1/4 Zoll NPTF<br>Zubehör: 1/4 Zoll NPTF |
| Durchflussrate | Cv = 0,06 |
| Gewicht | 1,8 kg / 4,0 lbs |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |