TopWorx™ GO™ Switch Modell 52M

Der TopWorx™ 52M ist ein Näherungssensor in flacher Ausführung, mit potentialfreien Kontakten und einer Sensorfläche aus Edelstahl 316L in einem 12-mm-Paket gemäß Industriestandard. Der 52M benötigt keine Spannungsversorgung für den Betrieb, ist polaritätsneutral, erfordert dadurch keine Spezifizierung von NPN- oder PNP-Schaltkreisen und behält seine Fähigkeit als Plug-and-Play-Ersatz für induktive Näherungssensoren bei. Der 52M ist auch für den Einsatz in einem großen Strombereich von 5 mA bis 2 A bei 24 VDC und einem großen Temperaturbereich von -40 °C bis 100 °C (-40 °F bis 212 °F) geeignet.

Spezifikationen

Nominaler Schaltabstand1,5 mm (0,060 in.)
Hysterese0,2 mm (0,008 in.)
BetätigungselementEisenmetall oder Magnet (N)
Elektrische Nennwerte (DC)2 A bei 24 VDC
Elektrische Nennwerte (AC)2 A bei 120 VAC
Max. anfänglicher Kontaktwiderstand0,5 Ohm
Max. Schaltfrequenz10 Hz
Betriebstemperaturbereich-40 °C bis 100 °C (-40 °F bis 212 °F)
GehäusewerkstoffEdelstahl 316L