TopWorx™ GO™ Switch Modell 7H
Merkmale
- Die langlebige, einteilige Bauweise aus Edelstahl widersteht Feuchtigkeit, Salz, korrosiven Medien und unsachgemäßem Gebrauch, SPDT Form C-Kontaktanordnung.
- Hoch belastbare SPDT-Kontakte für 4 A/120 VAC, 1 A/24 VDC oder 0,5 A/120 VDC
- ATEX, Druckfestigkeits-Zertifizierung (Modell 7G SPDT)
- UL, CSA, Ex-Schutz- und Mehrzweck-Zertifizierungen (Modelle 7G, 7H, 7I)
- Hermetisch abgedichtete Kontakte ermöglichen die Verdrahtung in Div.-1-Bereichen, ohne dass ein Abriegeln erforderlich ist.
- Ein Modell für alles − AC, DC, NO, NC, Hoch- oder Schwachstrom
- Neben dem GO® Switch Modell 35 ist dies der einzige DPDT-Näherungsschalter der Welt.