TopWorx™ GO™ Switch Modell 7LR mit roter LED-Anzeige
Merkmale
- SPDT-Form-C-Kontakte
- 250 mA/120 VAC, 250 mA/24 VDC
- 2,5 mm (0,100 Zoll) Enderfassung
- Gehäuse aus Edelstahl 316L
- –50 bis +105 °C (–58 bis +221 °F) Betriebstemperatur
- 1/2 Zoll NPT-Leitungseinführung
- 5/8 Zoll – 18 Montagegewinde