TopWorx™ Stellungsregler Modell DXR der Baureihe DX
Diskrete Stellungsregler der D-Serie halten nahezu allen Anlagenbedingungen stand. Korrosionsbeständigkeit und robuste Konstruktion ermöglichen überragende Leistungsmerkmale in den anspruchsvollsten Anwendungen. Diese Regler verfügen über eine IECEx-, ATEX- und UL-Zertifizierung in einem einzigen Modell und erleichtern globalen Kunden damit die Standardisierung von Betriebsabläufen über alle ihre Standorte hinweg. Die Regler der D-Serie verfügen außerdem über NEPSI-, KOSHA-, InMetro-, PESO- und EAC-Zertifizierungen.
Unsere Regler der D-Serie basieren auf unserer GO Switch Sensortechnologie, die erstklassige Funktionen bietet. Die hermetisch abgedichtete Ausführung der TopWorx GO Switches übertrifft bei heißen, kalten, nassen, schmutzigen, rauen, korrosiven und explosionsgefährdeten Bedingungen alle anderen Positionssensoren. Das einzigartige Design der Kurvenscheibe ermöglicht eine schnelle und genaue Einstellung der GO Switch-Positionen, wodurch Totzone und Hysterese auf ein Minimum reduziert werden.
Merkmale
- Kompositharz-Gehäuse
- Hebellose GO™ Switch Endschalter
- FOUNDATION Feldbus
- AS-Interface
- DeviceNet
- 4–20 mA Stellungsgeber
- HART Protokoll
- Näherungsschalter