TopWorx™ Serie TX - HART Messumformer
Spezifikationen
| Zertifizierung | Eigensicher, Ex-Schutz/Druckfeste Kapselung und allgemeine Anwendungen |
| Umwelt-Ratings | IP66, IP67, UL Type 4/4X |
| Wellendrehung | 20° bis 90° (kontaktieren Sie bei Bedarf für zusätzliche Wellendrehungssensoren das Werk) |
| Hysterese | 0,5 % |
| Reproduzierbarkeit | 0,5 % |
| Linearität ¼-Drehung, | 1 % der Messspanne |
| Betriebstemperaturgrenzen (HART-Modul) | Min. - 40 °C, Max. 80 °C |
| Dichtungen | Silikon |
| HART-Klemmenspannung 4-20 mA | Min: 10 VDC, Typ. 24 VDC, Max.: 39 VDC |
| Analoge Position | 0 bis 100 % |
| Hochalarm (H): | 22,3 mA |
| Niedrigalarm (L) | < 3,5 mA |
| Multidrop-Stromaufnahme | 4,0 mA |
| Anlaufspannung | 10,0 V |
| Gerätewiderstand und -kapazität | Rx: 27,12 kOhm,<br>Cx: 6,11 nF bei 950 Hz |