Guía eléctrica serie ES30 de Afag

Los productos ES30 de Afag suponen un gran avance en la tecnología de movimiento lineal y ofrecen una ingeniería de precisión y una fiabilidad sin precedentes. Diseñadas para integrarse perfectamente en los sistemas de automatización, estas soluciones avanzadas ofrecen un desempeño excepcionalmente preciso. La serie ES30 garantiza un movimiento lineal suave y eficaz en un amplio rango de aplicaciones industriales y, de este modo, mejora la productividad y reduce los tiempos de inactividad. Con una construcción robusta y funciones innovadoras, ES30 de Afag puede optimizar sus procesos, mejorar el desempeño general e impulsar el éxito en sus esfuerzos de automatización.

1 - 10 de 16 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tipo
Longitud de carrera
Velocidad máx.
Fuerza continua
Fuerza de pico
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
50425973

Afag Carro eléctrico ES30 50425973

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES30- 50-SL50 mm3.2 m/s51 N255 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50425974

Afag Carro eléctrico ES30 50425974

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES30- 100-SL100 mm3.2 m/s51 N255 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50425975

Afag Carro eléctrico ES30 50425975

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES30-100100 mm3.2 m/s51 N255 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50425976

Afag Carro eléctrico ES30 50425976

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES30- 200-SL200 mm3.2 m/s51 N255 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50425977

Afag Carro eléctrico ES30 50425977

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES30-200200 mm3.2 m/s51 N255 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50425978

Afag Carro eléctrico ES30 50425978

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES30-300300 mm3.2 m/s51 N255 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50425979

Afag Carro eléctrico ES30 50425979

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES30-400400 mm3.2 m/s51 N255 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50425980

Afag Carro eléctrico ES30 50425980

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES30-500500 mm3.2 m/s51 N255 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50595429

Afag Carro eléctrico ES30-2S 50595429

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES30-50-SL-2S50 mm3.2 m/s51 N255 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50595430

Afag Carro eléctrico ES30-2S 50595430

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES30-100-SL-2S100 mm3.2 m/s51 N255 N
AÑADIR A LA LISTA