Afag Carro eléctrico ES30 50425974

Número de pieza:

AVENTICS-50425974

Electro slide ES30-100-SL

especificaciones

TipoES30- 100-SL
Rejilla de sujeción48 x 48 mm
Rosca de fijaciónM6
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera H100 mm
Peso neto3.5 kg
Peso desplazado1.6 kg
Tensión nominal72 V DC
AccionamientoMotor lineal eléctrico
Tipo de protecciónIP30
Velocidad máx.3.2 m/s
Aceleración máx. m/s280 m/s²
Fuerza permanente51 N
Fuerza de pico255 N
Constante de fuerza17 N/A
Precisión de repetición+/- 0.05 mm
Precisión de repetición con sistema externo de medición de recorrido+/- 0.02 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø9x4, 4x tornillo de montaje M6x20
AccesoriosMagSpring lateral/delantero, Sistema de medición de recorrido externo ES30, Cable de motor M23, Regulador C1xxx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación S01-72/1000, trifásico, Soporte de módulo MTZ 45x2b centrado doble