Ejes pórticos serie PEL de Afag

Descubra la precisión y confiabilidad de los ejes pórticos PEL de Afag. Al integrarse a la perfección en sistemas de automatización industrial, estas soluciones ofrecen un rendimiento y una durabilidad excepcionales. Diseñados con tecnología avanzada, los ejes pórticos PEL se destacan en las tareas precisas de movimiento lineal, lo que garantiza una productividad óptima en diversas aplicaciones. Gracias a su diseño compacto y capacidades de alta velocidad, PEL de Afag ofrece un movimiento eficiente y preciso en entornos exigentes. Confíe en el control de movimiento lineal preciso y fiable de los ejes pórticos PEL de Afag para ofrecerle el rendimiento que necesita para la configuración de la automatización.

1 - 10 de 30 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tipo
Longitud de carrera
Velocidad máx.
Fuerza continua
Fuerza de pico
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
50444484

Afag Ejes pórticos serie PEL20-SL 50444484

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
PEL20-080-SL80 mm6.8 m/s15 N67 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50444485

Afag Ejes pórticos serie PEL20-SL 50444485

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
PEL20-140-SL140 mm6.8 m/s15 N67 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50444486

Afag Ejes pórticos serie PEL20-SL 50444486

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
PEL20-210-SL210 mm6.8 m/s15 N67 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50444487

Afag Ejes pórticos serie PEL20-SL 50444487

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
PEL20-270-SL270 mm6.8 m/s15 N67 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50444488

Afag Ejes pórticos serie PEL20-SL 50444488

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
PEL20-370-SL370 mm6.8 m/s15 N67 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50444489

Afag Ejes pórticos serie PEL20-SL 50444489

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
PEL20-550-SL550 mm6.8 m/s15 N67 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50444490

Afag Ejes pórticos serie PEL20-SL 50444490

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
PEL20-640-SL640 mm6.8 m/s15 N67 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50444491

Afag Ejes pórticos serie PEL20 50444491

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
PEL20-06060 mm4.8 m/s31 N137 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50444492

Afag Ejes pórticos serie PEL20 50444492

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
PEL20-130130 mm4.8 m/s31 N137 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50444493

Afag Ejes pórticos serie PEL20 50444493

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
PEL20-190190 mm4.8 m/s31 N137 N
AÑADIR A LA LISTA