Afag Ejes pórticos serie PEL20 50444492

Número de pieza:

AVENTICS-50444492

Portal axis PEL20-130

especificaciones

TipoPEL20-130
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera H130 mm
Peso neto3.65 kg
Peso desplazado1.2 kg
AccionamientoMotor lineal eléctrico
Velocidad máx.4.8 m/s
Fuerza permanente31 N
Fuerza de pico137 N
Precisión de repetición+/- 0.05 mm
Precisión de repetición con sistema externo de medición de recorrido+/- 0.02 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro4x casquillo de centraje Ø8x3,5, Boquilla de lubricación tipo embudo 90° M6
AccesoriosSistema de medición de recorrido externo PEL20, Juego de conexión VS 516, Tuerca corredera M5, Cable de motor M16, Regulador C11xx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación S01-72/500, monofásico
Accesorios adicionalesOtros cables de motor, Otros reguladores, Otros bloques de alimentación, Consola en programa de soporte, Cadena de arrastre bajo petición