Afag Módulos rotativos serie RM 12 11001739

Número de pieza:

AVENTICS-11001739

Ver hoja de datos
Rotary module RM 12-SD

especificaciones

TipoRM 12-SD
Rejilla de sujeción48 mm
Rosca de fijaciónM6
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Peso neto0.32 kg
Consumo de aire (180°)0.013 L
Tiempo de giro mín. 180°0.11 s
Tiempo de giro mín. 180°0.18 s
Carga útil radial máx.220 N
Carga útil axial máx.220 N
Ángulo de giro0-180°
Nivel de ruido54 dB (A)
Par de giro0.3 Nm
Precisión de ángulo0.13°
Posiciones2
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø9x4, 2x tornillo de tope AS 08/25, 1x chaveta embutida 4x4x10
AccesoriosBrida giratoria RM 12, Cilindro de posición intermedia RMZ 12, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1