Módulos rotativos Afag serie RM/RMZ

Los precisos y versátiles módulos rotativos Afag RM/RMZ están diseñados para integrarse perfectamente en su sistema de automatización y ofrecer un desempeño excepcional en la manipulación de tareas rotativas. Con su diseño compacto y sus funciones avanzadas, los RM/RMZ garantizan un funcionamiento sin problemas y resultados confiables en diversas aplicaciones industriales. Confíe en la experiencia y la tecnología innovadora de Afag para obtener un control preciso y un desempeño constante en cada rotación.

Your selection:
    RM 12
    RM 12-SD
    RM 16
    RM 25
    RM 32 mit Flansch
    RM 32 mit Welle
    RM-16-SD
    RM-16-SD/360°
    RMZ 25/1
    RMZ 25/2
    RMZ-12
    RMZ-16
    RMZ-16/2
    RMZ-16/360°
    RMZ-32/1 mit Flansch
    RMZ-32/1 mit Welle
    RMZ-32/2 mit Flansch
    RMZ-32/2 mit Welle
    48 mm
    48 x 48 mm
    0.013 L
    0.021 L
    0.048 L
    0.055 L
    0.071 L
    0.12 L
    0.14 L
    0.25 L
    0.27 L
    2.0
    3.0
    4.0
    1 - 10 de 18 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Tipo
    Rejilla de sujeción
    Consumo de aire
    Posiciones
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    11001697

    Afag™ Módulos rotativos serie RM 16 11001697

    TipoRejilla de sujeciónConsumo de airePosiciones
    RM 1648 mm0.27 L2
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    11001699

    Afag™ Módulos rotativos serie RM 16 11001699

    TipoRejilla de sujeciónConsumo de airePosiciones
    RMZ-1648 mm0.048 L4
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    11001700

    Afag™ Módulos rotativos serie RM 16 11001700

    TipoRejilla de sujeciónConsumo de airePosiciones
    RMZ-16/248 mm0.048 L4
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    11001702

    Afag™ Módulos rotativos serie RM 16 11001702

    TipoRejilla de sujeciónConsumo de airePosiciones
    RM-16-SD48 mm0.27 L2
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    11001736

    Afag™ Módulos rotativos serie RM 12 11001736

    TipoRejilla de sujeciónConsumo de airePosiciones
    RM 1248 mm0.013 L2
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    11001737

    Afag™ Módulos rotativos serie RM 12 11001737

    TipoRejilla de sujeciónConsumo de airePosiciones
    RMZ-1248 mm0.021 L4
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    11001739

    Afag™ Módulos rotativos serie RM 12 11001739

    TipoRejilla de sujeciónConsumo de airePosiciones
    RM 12-SD48 mm0.013 L2
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    11001780

    Afag™ Módulos rotativos serie RM 25 11001780

    TipoRejilla de sujeciónConsumo de airePosiciones
    RM 2548 x 48 mm0.12 L2
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    11001781

    Afag™ Módulos rotativos serie RM 25 11001781

    TipoRejilla de sujeciónConsumo de airePosiciones
    RMZ 25/148 x 48 mm0.14 L3
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    11001782

    Afag™ Módulos rotativos serie RM 25 11001782

    TipoRejilla de sujeciónConsumo de airePosiciones
    RMZ 25/248 x 48 mm0.14 L4.0
    AÑADIR A LA LISTA