Afag Módulos rotativos serie RM 25 11001780

Número de pieza:

AVENTICS-11001780

Ver hoja de datos
Rotary module RM 25

especificaciones

TipoRM 25
Rejilla de sujeción48 x 48 mm
Rosca de fijaciónM6
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5, G 1/8
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Peso neto2 kg
Consumo de aire (180°)0.12 L
Tiempo de giro mín. 180°0.5 s
Tiempo de giro mín. 180°0.7 s
Carga útil radial máx.800 N
Carga útil axial máx.800 N
Ángulo de giro0-180°
Nivel de ruido60 dB (A)
Par de giro2.5 Nm
Precisión de ángulo0.083°
Posiciones2
Posición de montajeIndiferente