Afag Pinza universal UG 25 50030772

Número de pieza:

AFAG-50030772

Ver hoja de datos
Universal gripper UG 25 NC

especificaciones

Rejilla de sujeción30 x 30 mm
Orificios de sujeción4,3 mm
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Diámetro de cilindro25 mm
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Peso neto0.389 kg
Consumo de aire/ciclo0.0552 L
Tiempo de agarre0.05 s
Tiempo de cierre = Peso del dedo0.20 s = 250 g, 0.05 s = 150 g, 0.03 s = -
Fuerza prensora al abrir268 N
Fuerza prensora al cerrar366 N
Peso máx. admisible por cada dedo de agarre250 g
Fuerza del muelle66 N
Recorrido de apertura2 x 6 mm
Precisión de repetición+/- 0.02 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø7x3, 2x tornillo de montaje M4x35, 4x tornillo de montaje M4x55
AccesoriosINI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1