Pinza universal Afag serie UG

Size
Experimente la versatilidad y la confiabilidad de la pinza universal Afag serie. Diseñada para una integración perfecta en los sistemas de automatización, esta pinza ofrece un desempeño excepcional en la manipulación de un amplio rango de objetos. Gracias a su construcción resistente y sus características avanzadas, la UG garantiza una sujeción precisa y unos resultados constantes en diversas aplicaciones industriales. Confíe en la experiencia, la tecnología innovadora y en las soluciones de sujeción eficientes y fiables de Afag para hacer frente a los retos de automatización más exigentes.

1 - 6 de 6 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tipo
Rejilla de sujeción
Fuerza prensora al abrir
Fuerza prensora al cerrar
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
50030771

Afag Pinza universal UG 25 50030771

TipoRejilla de sujeciónFuerza prensora al abrirFuerza prensora al cerrar
UG 25 NN30 x 30 mm334 N300 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50030772

Afag Pinza universal UG 25 50030772

TipoRejilla de sujeciónFuerza prensora al abrirFuerza prensora al cerrar
UG 25 NC30 x 30 mm268 N366 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50030773

Afag Pinza universal UG 25 50030773

TipoRejilla de sujeciónFuerza prensora al abrirFuerza prensora al cerrar
UG 25 NO30 x 30 mm407 N227 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50032661

Afag Pinza universal UG 20 50032661

TipoRejilla de sujeciónFuerza prensora al abrirFuerza prensora al cerrar
UG 20 NN20 x 20 mm178 N150 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50032663

Afag Pinza universal UG 20 50032663

TipoRejilla de sujeciónFuerza prensora al abrirFuerza prensora al cerrar
UG 20 NC20 x 20 mm139 N188 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50032664

Afag Pinza universal UG 20 50032664

TipoRejilla de sujeciónFuerza prensora al abrirFuerza prensora al cerrar
UG 20 NO20 x 20 mm226 N105 N
AÑADIR A LA LISTA