Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-3 50113773

Número de pieza:

AVENTICS-50113773

Base module SA-3-050

especificaciones

TipoSA-3-050
Diámetro del husillo10 mm
Paso del husillo10
Ø de árbol de accionamiento6 mm
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera H50 mm
Peso neto1.35 kg
Peso desplazado0.6 kg
Peso transmisión0.25 kg
Peso motor0.6 kg
Nivel de ruido65 dB (A)
Par de accionamiento máx.0.17 Nm
Inercia husillo9.58 g cm²
AccionamientoServomotor AC
Tipo de protecciónIP30
Velocidad máx.1 m/s
Aceleración máx. m/s225 m/s²
Fuerza de pico100 N
Sistema de mediciónResolver
Precisión de repetición+/- 0.01 mm
Posición de montajeIndiferente