Eje de husillo telescópico de la serie SA de Afag

Los ejes de husillo telescópico SA de Afag están diseñados para ofrecer precisión, rendimiento duradero e integración perfecta en sus sistemas de automatización. Con funciones avanzadas y una construcción duradera, la serie SA garantiza un funcionamiento fiable y eficiente en diversas aplicaciones industriales. Tanto si necesita un posicionamiento preciso como un accionamiento rápido, los ejes de husillo de Afag ofrecen la versatilidad y fiabilidad necesarias para optimizar sus procesos. Mejore sus operaciones con el eje de husillo telescópico SA de Afag.

1 - 10 de 18 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tipo
Longitud de carrera
Fuerza de pico
Velocidad máx.
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
50113773

Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-3 50113773

TipoLongitud de carreraFuerza de picoVelocidad máx.
SA-3-05050 mm100 N1 m/s
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50113781

Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-3 50113781

TipoLongitud de carreraFuerza de picoVelocidad máx.
SA-3-100100 mm100 N1 m/s
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50113798

Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-6 50113798

TipoLongitud de carreraFuerza de picoVelocidad máx.
SA-6-100100 mm200 N1.5 m/s
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50113800

Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-6 50113800

TipoLongitud de carreraFuerza de picoVelocidad máx.
SA-6-200200 mm200 N1.5 m/s
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50113804

Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-6 50113804

TipoLongitud de carreraFuerza de picoVelocidad máx.
SA-6-300300 mm200 N1 m/s
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50249011

Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-1 50249011

TipoLongitud de carreraFuerza de picoVelocidad máx.
SA-1-05050 mm50 N1.2 m/s
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50249013

Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-1 50249013

TipoLongitud de carreraFuerza de picoVelocidad máx.
SA-1-100100 mm50 N1.2 m/s
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50249014

Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-1 50249014

TipoLongitud de carreraFuerza de picoVelocidad máx.
SA-1-150150 mm50 N1.2 m/s
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50251726

Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-3 50251726

TipoLongitud de carreraFuerza de picoVelocidad máx.
SA-3-150150 mm100 N1 m/s
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50471882

Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-1 50471882

TipoLongitud de carreraFuerza de picoVelocidad máx.
SA-1-050-FL50 mm150 N0.3 m/s
AÑADIR A LA LISTA