Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-6 50113798

Número de pieza:

AVENTICS-50113798

Base module SA-6-100

especificaciones

TipoSA-6-100
Diámetro del husillo12.7 mm
Paso del husillo25,4
Ø de árbol de accionamiento8 mm
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera H100 mm
Peso neto2.8 kg
Peso desplazado1.32 kg
Peso transmisión0.44 kg
Peso motor1.57 kg
Nivel de ruido65 dB (A)
Par de accionamiento máx.0.85 Nm
Inercia husillo33.5 g cm²
AccionamientoServomotor AC
Tipo de protecciónIP30
Velocidad máx.1.5 m/s
Aceleración máx. m/s225 m/s²
Fuerza de pico200 N
Sistema de mediciónResolver
Precisión de repetición+/- 0.01 mm
Posición de montajeIndiferente