Afag Eje de husillo telescópico de la serie SA-1 50249013

Número de pieza:

AVENTICS-50249013

Base module SA-1-100

especificaciones

TipoSA-1-100
Diámetro del husillo8 mm
Paso del husillo12 mm
Ø de árbol de accionamiento5 mm
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera H100 mm
Peso neto1 kg
Peso desplazado0.55 kg
Peso transmisión0.15 kg
Peso motor0.45 kg
Nivel de ruido65 dB (A)
Par de accionamiento máx.0.07 Nm
Inercia husillo4.65 g cm²
AccionamientoServomotor AC
Tipo de protecciónIP30
Velocidad máx.1.2 m/s
Aceleración máx. m/s225 m/s²
Fuerza de pico50 N
Sistema de mediciónResolver
Precisión de repetición+/- 0.01 mm
Posición de montajeIndiferente