Afag Módulos de elevación de la serie HM 16 50287742

Número de pieza:

AVENTICS-50287742

Stroke module HM 16/16

especificaciones

TipoHM 16/16
Rejilla de sujeción30 x 30 mm
Rejilla de sujeción alternativa48 x 48 mm
Rosca de fijaciónM4
Rosca de fijación alternativaM6
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Diámetro de cilindro16 mm
Fuerza de émbolo durante retracción103 N
Fuerza de émbolo durante extracción120 N
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Carrera H16 mm
Peso neto1.21 kg
Carga útil máx. admisible4 kg cm²
Consumo de aire/ciclo0.028 L
Nivel de ruido< 65 dB (A)
Equilibrio de carga (LA)30 N
Precisión de repetición+/- 0.01 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø9x4, 2x tornillo de montaje M6x16, 2x arandela M6, 2x casquillo de tope ASH M10x1 -2, 2x amortiguador SD M8x1 -5