Módulos de elevación de la serie HM de Afag

Descubra el rendimiento y la confiabilidad excepcionales de los módulos de elevación HM de Afag. Diseñados para ofrecer precisión y eficacia, estos módulos proporcionan un movimiento lineal fluido y preciso en los sistemas de automatización. Con un diseño compacto y funciones avanzadas, los módulos de elevación HM garantizan una integración perfecta y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Experimente una mayor productividad y agilización de las operaciones con los módulos de elevación HM de Afag y alcance nuevos estándares de eficiencia, confiabilidad y precisión en sistemas de control de movimiento en entornos de automatización industrial.

1 - 6 de 6 resultados de productos
Seleccionar columnas
Longitud de carrera
Equilibrio de carga (LA)
Consumo de aire
Carga útil máx.
Tipo
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
50287740

Afag Módulos de elevación de la serie HM 10 50287740

Longitud de carreraEquilibrio de carga (LA)Consumo de aireCarga útil máx.Tipo
10 mm10 N0.007 L1.2 kg cm²HM 10/10
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50287741

Afag Módulos de elevación de la serie HM 10 50287741

Longitud de carreraEquilibrio de carga (LA)Consumo de aireCarga útil máx.Tipo
25 mm8.8 N0.016 L0.9 kg cm²HM 10/25
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50287742

Afag Módulos de elevación de la serie HM 16 50287742

Longitud de carreraEquilibrio de carga (LA)Consumo de aireCarga útil máx.Tipo
16 mm30 N0.028 L4 kg cm²HM 16/16
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50287743

Afag Módulos de elevación de la serie HM 16 50287743

Longitud de carreraEquilibrio de carga (LA)Consumo de aireCarga útil máx.Tipo
40 mm25 N0.069 L3 kg cm²HM 16/40
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50287744

Afag Módulos de elevación de la serie HM 25 50287744

Longitud de carreraEquilibrio de carga (LA)Consumo de aireCarga útil máx.Tipo
25 mm70 N0.104 L10 kg cm²HM 25/25
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50287745

Afag Módulos de elevación de la serie HM 25 50287745

Longitud de carreraEquilibrio de carga (LA)Consumo de aireCarga útil máx.Tipo
64 mm70 N0.266 L9 kg cm²HM 25/64
AÑADIR A LA LISTA