Afag Módulos rotativos serie RE-75 50294006
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | RE-75 230V |
| Rejilla de sujeción | 48 x 48 mm |
| Rejilla de sujeción alternativa | 60 x 60 mm |
| Rejilla de sujeción atrás | 48 x 48 mm |
| Rejilla de sujeción brida | 88 mm |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Peso neto | 1.48 kg |
| Carga útil radial máx. | 600 N |
| Carga útil axial máx. | 600 N |
| Número de revoluciones | 200 1/min |
| Nivel de ruido | < 65 dB (A) |
| Ø de eje hueco | 13.5 mm |
| Número nominal de revoluciones | 100 1/min |
| Tensión de servicio | 230 V DC |
| Par de giro nominal | 3.5 Nm |
| Par de salida máx. | 9 Nm |
| Par de vuelco estático máx. | 230 Nm |
| Par de vuelco dinámico máx. | 75 Nm |
| Resistencia al vuelco | 23.5 Nm/arcmin |
| Tipo de protección | IP40 |
| transmisión | i = 30 |
| Precisión de repetición | +/- 0.0017 mm |