Módulos rotativos serie RE de Afag
Afag Módulos rotativos serie RE-50 50285554
| Tipo | Rejilla de sujeción | Tensión de servicio |
|---|---|---|
| RE-50 FL 230V | 30 x 30 mm | 230 V DC |
Afag Módulos rotativos serie RE-75 50285555
| Tipo | Rejilla de sujeción | Tensión de servicio |
|---|---|---|
| RE-75 FL 230V | 48 x 48 mm | 230 V DC |
Afag Módulos rotativos serie RE-50 50294005
| Tipo | Rejilla de sujeción | Tensión de servicio |
|---|---|---|
| RE-50 230V | 30 x 30 mm | 230 V DC |
Afag Módulos rotativos serie RE-75 50294006
| Tipo | Rejilla de sujeción | Tensión de servicio |
|---|---|---|
| RE-75 230V | 48 x 48 mm | 230 V DC |
Afag Módulos rotativos serie RE-50 50328767
| Tipo | Rejilla de sujeción | Tensión de servicio |
|---|---|---|
| RE-50 FL 18-100V | 30 x 30 mm | 18 - 100 V DC |
Afag Módulos rotativos serie RE-50 50328768
| Tipo | Rejilla de sujeción | Tensión de servicio |
|---|---|---|
| RE-50 18-100V | 30 x 30 mm | 18 - 100 V DC |
Afag Módulos rotativos serie RE-75 50545219
| Tipo | Rejilla de sujeción | Tensión de servicio |
|---|---|---|
| RE-75 18-100V A | 48 x 48 mm | 18 - 100 V DC |
Afag Módulos rotativos serie RE-75 50545220
| Tipo | Rejilla de sujeción | Tensión de servicio |
|---|---|---|
| RE-75 FL 18-100V A | 48 x 48 mm | 18 - 100 V DC |