Afag Serie DG 16, pinzas rotativas, posición cero 90° 50407663

Número de pieza:

AVENTICS-50407663

Rotary gripper DG 16 home position 90°

especificaciones

TipoDG 16-90°
Rejilla de sujeción30 mm
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 1 bar
Conexión de aire PM3
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera de mordazas2 x 3 mm
Peso neto0.275 kg
Carga útil máx. admisible0.5 kg cm²
Fuerza prensora35 N
Diámetro de cilindro pinza16 / 4 mm
Diámetro de cilindro giro20 / 10 mm
Consulta girar0° / 180° o 90°
Consulta sujeciónabierto
Ángulo de giro180°
Tiempo de giro mín. 180°0.19 s
Nivel de ruido< 65 dB (A)
Precisión de repetición+/- 0.03 mm
Precisión de ángulo+/- 0.05°
Par de giro0.4 Nm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø7x3, 2x tornillo de montaje M4x16, 2x tornillo de montaje M4x35, 2x tornillo prisionero M3x3