Pinza rotativa Afag serie DG

Size
Ver catálogo
Las pinzas rotativas Afag de la serie DG ofrecen un rendimiento óptimo y secuencias de movimiento precisas para sistemas de automatización. Garantizan una integración sencilla, así como movimientos de agarre y rotación suaves, asegurando un funcionamiento fiable en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Con la DG-W, Afag amplía su gama de pinzas rotativas con una variante única. Esta versión incorpora un cabezal de agarre orientado a 90°, que permite combinar las funciones de agarre, rotación y giro en un único módulo compacto. Gracias a su diseño compacto y eficiente, todas las variantes de la serie DG aprovechan al máximo el espacio disponible, contribuyendo a una mayor productividad y funcionalidad de las máquinas. Sus características avanzadas garantizan un rendimiento preciso y repetible, lo que convierte a estas pinzas rotativas en una solución ideal para aplicaciones de automatización exigentes. Lleve sus aplicaciones de automatización al siguiente nivel con la tecnología Afag y establezca nuevos estándares en fiabilidad, eficiencia y rendimiento para las soluciones de automatización.

1 - 5 de 5 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tipo
Rejilla de sujeción
Conexión de aire P
Fuerza prensora
Carga útil máx.
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
50294010

Afag Pinza rotativa serie DG 16 50294010

TipoRejilla de sujeciónConexión de aire PFuerza prensoraCarga útil máx.
DG 1630 mmM335 N0.5 kg cm²
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50407663

Afag Serie DG 16, pinzas rotativas, posición cero 90° 50407663

TipoRejilla de sujeciónConexión de aire PFuerza prensoraCarga útil máx.
DG 16-90°30 mmM335 N0.5 kg cm²
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50432971

Afag Pinza rotativa serie DG 20 50432971

TipoRejilla de sujeciónConexión de aire PFuerza prensoraCarga útil máx.
DG 2038 mmM560 N3.5 kg cm²
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50452096

Afag Serie DG 20, pinzas rotativas, posición cero 90° 50452096

TipoRejilla de sujeciónConexión de aire PFuerza prensoraCarga útil máx.
DG 20-90°38 mmM560 N3.5 kg cm²
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50453081

Afag Pinza rotativa serie DG 16-W 50453081

TipoRejilla de sujeciónConexión de aire PFuerza prensoraCarga útil máx.
DG 16-W30 mmM327 N1.5 kg cm²
AÑADIR A LA LISTA