Afag Carro eléctrico ES12 50433802

Número de pieza:

AVENTICS-50433802

Electro slide ES12-20

especificaciones

TipoES12-20
Rejilla de sujeción30 x 30 mm
Rosca de fijaciónM4
Rosca de fijación alternativaM3
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.10 °C
Temperatura de almacenamiento máx.40 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera H20 mm
Peso neto0.37 kg
Peso desplazado0.126 kg
Tensión nominal< 75 V DC
AccionamientoMotor lineal eléctrico
Tipo de protecciónIP30
Velocidad máx.2 m/s
Aceleración máx. m/s230 m/s²
Fuerza permanente3.6 N
Fuerza de pico10.7 N
Constante de fuerza6.43 N/A
Precisión de repetición+/- 0.02 mm
Posición de montajehorizontal
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø7x3, 4x tornillo de montaje M4x22
AccesoriosAdaptador ES8/12 LinMot, Cable de motor M16, Regulador C1xxx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador
Accesorios adicionalesOtros cables de motor, Otros reguladores