Guías eléctricas serie ES12 de Afag
Afag Carro eléctrico ES12 50433802
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| ES12-20 | 20 mm | 2 m/s | 3.6 N | 10.7 N |
Afag Carro eléctrico ES12 50433803
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| ES12-60 | 60 mm | 2.2 m/s | 3.6 N | 10.7 N |
Afag Carro eléctrico ES12 50433804
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| ES12-100 | 100 mm | 2.5 m/s | 3.6 N | 10.7 N |