Afag Ejes pórticos serie PDL40 50444516

Número de pieza:

AVENTICS-50444516

Portal axis PDL40-0320-D27

especificaciones

TipoPDL40-0320-D27
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera H320 mm
Peso neto11.7 kg
Peso desplazado4.64 kg
AccionamientoMotor lineal eléctrico
Velocidad máx.3 m/s
Fuerza permanente145 N
Fuerza de pico550 N
Precisión de repetición+/- 0.05 mm
Precisión de repetición con sistema externo de medición de recorrido+/- 0.02 mm
Incluidos en el volumen de suministro4x casquillo de centraje Ø9x4
AccesoriosSistema de medición de recorrido externo PDL30/40, Juego de conexión VS 516, Tuerca corredera M8, Cable de motor M17, Regulador C11xx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación T01-72/1500 Multi, trifásico
Accesorios adicionalesOtros cables de motor, Otros reguladores, Otros bloques de alimentación, Consola en programa de soporte, Cadena de arrastre bajo petición