Afag Serie DG 20, pinzas rotativas, posición cero 90° 50452096
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | DG 20-90° |
| Rejilla de sujeción | 38 mm |
| Presión de funcionamiento mín/máx | 6 +/- 1 bar |
| Conexión de aire P | M5 |
| Temperatura de servicio mín. | 10 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Carrera de mordazas | 2 x 6 mm |
| Peso neto | 0.635 kg |
| Carga útil máx. admisible | 3.5 kg cm² |
| Fuerza prensora | 60 N |
| Diámetro de cilindro pinza | 20 / 6 mm |
| Diámetro de cilindro giro | 25 / 6 mm |
| Consulta girar | 0° / 180° o 90° |
| Consulta sujeción | abierto |
| Ángulo de giro | 180° |
| Tiempo de giro mín. 180° | 0.26 s |
| Nivel de ruido | < 65 dB (A) |
| Precisión de repetición | +/- 0.03 mm |
| Precisión de ángulo | +/- 0.05° |
| Par de giro | 0.55 Nm |
| Incluidos en el volumen de suministro | 2x casquillo de centraje Ø8x3,5, 2x tornillo de montaje con hexágono interior M5x16, 2x tornillo de montaje M5x45, 2x Tornillo prisionero M3x3, 4x Tornillo prisionero M5x4 |
| Accesorios | Tope final 90° DG 20 (posición cero 90°), Juego de montaje de portasensor DG 20 |