Afag Pinza rotativa serie DG 16-W 50453081
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | DG 16-W |
| Rejilla de sujeción | 30 mm |
| Presión de funcionamiento mín/máx | 6 +/- 1 bar |
| Conexión de aire P | M3 |
| Temperatura de servicio mín. | 10 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Carrera de mordazas | 2 x 4 mm |
| Peso neto | 0.326 kg |
| Carga útil máx. admisible | 1.5 kg cm² |
| Fuerza prensora | 27 N |
| Diámetro de cilindro pinza | 16 / 4 mm |
| Diámetro de cilindro giro | 20 / 10 mm |
| Consulta girar | 0° / 180° o 90° |
| Consulta sujeción | abierto |
| Ángulo de giro | 180° |
| Tiempo de giro mín. 180° | 0.22 s |
| Nivel de ruido | < 65 dB (A) |
| Precisión de repetición | +/- 0.05 mm |
| Precisión de ángulo | +/- 0.05° |
| Par de giro | 0.4 Nm |