Afag Trineo eléctrico ES40-HP 50465228

Número de pieza:

AVENTICS-50465228

Electro slide ES40-300-HP

especificaciones

TipoES40-300-HP
Rejilla de sujeción48 x 48 mm
Rosca de fijaciónM6
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera H300 mm
Peso neto15.21 kg
Peso desplazado8.18 kg
Tensión nominal72 V DC
AccionamientoMotor lineal eléctrico
Tipo de protecciónIP30
Velocidad máx.1.8 m/s
Aceleración máx. m/s237 m/s²
Fuerza permanente203 N
Fuerza de pico1024 N
Constante de fuerza32 N/A
Precisión de repetición+/- 0.05 mm
Precisión de repetición con sistema externo de medición de recorrido+/- 0.02 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø12x4,8, 4x tornillo de montaje M8x25
AccesoriosMagSpring lateral/delantero, Sistema de medición de recorrido externo ES40, Cable de motor M17, Regulador C1xxx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación T01-72/1500 Multi, trifásico
Accesorios adicionalesOtros cables de motor, Otros reguladores, Otros bloques de alimentación