Guía eléctrica serie ES40-HP de Afag

Descubra la guía eléctrica ES40-HP de Afag, una solución de alto rendimiento para movimientos lineales precisos y eficientes en sistemas de automatización. Este accionamiento lineal se integra perfectamente en su instalación y ofrece funcionalidad y adaptabilidad avanzadas para diversas aplicaciones. El actuador lineal ES40-HP de Afag está diseñado con la tecnología más avanzada y materiales duraderos para garantizar un rendimiento fiable y constante. Con controles intuitivos y funciones inteligentes, este accionamiento lineal permite un funcionamiento sin problemas y tareas de movimiento lineal precisas. Aumente sus capacidades de automatización con la guía eléctrica ES40-HP de Afag, la opción ideal para lograr una eficiencia de movimiento lineal y productividad óptimas en entornos industriales.

1 - 6 de 6 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tipo
Longitud de carrera
Velocidad máx.
Fuerza continua
Fuerza de pico
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
50465225

Afag Trineo eléctrico ES40-HP 50465225

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES40-100-HP-SL100 mm2 m/s203 N1024 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50465226

Afag Trineo eléctrico ES40-HP 50465226

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES40-100-HP100 mm2 m/s203 N1024 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50465227

Afag Trineo eléctrico ES40-HP 50465227

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES40-200-HP200 mm1.8 m/s203 N1024 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50465228

Afag Trineo eléctrico ES40-HP 50465228

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES40-300-HP300 mm1.8 m/s203 N1024 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50465229

Afag Trineo eléctrico ES40-HP 50465229

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES40-400-HP400 mm1.8 m/s203 N1024 N
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50465230

Afag Trineo eléctrico ES40-HP 50465230

TipoLongitud de carreraVelocidad máx.Fuerza continuaFuerza de pico
ES40-500-HP500 mm1.7 m/s203 N1024 N
AÑADIR A LA LISTA