Afag Módulos rotativos serie RE-75 50545219

Número de pieza:

AVENTICS-50545219

Rotary module RE-75 18-100V A w/o flan

especificaciones

TipoRE-75 18-100V A
Rejilla de sujeción48 x 48 mm
Rejilla de sujeción alternativa60 x 60 mm
Rejilla de sujeción atrás48 x 48 mm
Rejilla de sujeción brida88 mm
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Peso neto1.48 kg
Carga útil radial máx.600 N
Carga útil axial máx.600 N
Número de revoluciones200 1/min
Nivel de ruido< 65 dB (A)
Ø de eje hueco13.5 mm
Número nominal de revoluciones100 1/min
Tensión de servicio18 - 100 V DC
Par de giro nominal3.5 Nm
Par de salida máx.9 Nm
Par de vuelco estático máx.230 Nm
Par de vuelco dinámico máx.75 Nm
Resistencia al vuelco23.5 Nm/arcmin
Tipo de protecciónIP40
transmisióni = 30
Precisión de repetición+/- 0.0017 mm