Afag Ejes pórticos serie PEL20-SL-2S 50595458
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | PEL20-140-SL-2S |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Carrera H | 140 mm |
| Peso neto | 3.5 kg |
| Peso desplazado | 0.8 kg |
| Accionamiento | Motor lineal, eléctrico + seguridad ampliada 2S * |
| Velocidad máx. | 6.8 m/s |
| Fuerza permanente | 15 N |
| Fuerza de pico | 67 N |
| Precisión de repetición | +/- 0.05 mm |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Incluidos en el volumen de suministro | 4x casquillo de centraje Ø8x3,5, Boquilla de lubricación tipo embudo 90° M6 |
| Accesorios | Sistema de medición de recorrido externo PEL20, Juego de conexión VS 516, Tuerca corredera M5, Cable de motor M16, Servorregulador C1251-2S, Juego de conectores del regulador C1251-2S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación S01-72/500, monofásico |
| Accesorios adicionales | Otros cables de motor, Otros bloques de alimentación, Consola en programa de soporte |