Afag Módulo de rotación inteligente de la serie SREH-50 IOL de Afag 50596230

Número de pieza:

AVENTICS-50596230

Smart rotary module SREH-50-IOL-DP

especificaciones

TipoSREH-50-IOL-DP
Rejilla de sujeción38 x 38 mm
Rejilla de sujeción atrás38 x 38 mm
Rejilla de sujeción brida20 x 20, 30 x 30, 38 mm
Rejilla de sujeción lateral38 mm
Rosca de fijaciónM3 / M4 / M5
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.35 °C
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Peso propio0.6 kg
Carga útil radial máx.1350 N
Carga útil axial máx.1350 N
Régimen de ralentí640/716 min
Nivel de ruido< 65 dB (A)
Ø de eje hueco8.5 mm
Número nominal de revoluciones480 1/min
Momento de inercia de masa máx.0.0015 kg cm²
Tensión de servicio24 V DC
Corriente nominal0.125
Corriente, máx.0.208333333
Multivueltas sin corrienteAnillo LED