Módulo de rotación inteligente de la serie SREH-50 IOL de Afag

El módulo de rotación inteligente SREH-50 IOL de Afag es una solución de vanguardia para el control preciso de movimientos giratorios en sistemas de automatización. Diseñado con funciones intuitivas y tecnología de vanguardia, este módulo ofrece un desempeño y una versatilidad inigualables. El SREH-50 IOL está equipado con funciones de E/S integradas que permiten una comunicación e integración perfectas con otros componentes de su sistema de automatización. Su diseño compacto y su construcción robusta garantizan un funcionamiento confiable en entornos industriales exigentes. El módulo de rotación inteligente SREH-50 IOL de Afag ofrece una precisión y eficiencia excepcionales, a la vez que mejora sus procesos de automatización con un control de movimiento rotativo inteligente y confiable, ya sea en aplicaciones de recogida y colocación, indexación rotativa o sistemas de manipulación de materiales.

Your selection:
    SREH-50-IOL
    SREH-50-IOL-DP
    38 x 38 mm
    24 V DC
    1 - 2 de 2 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Tipo
    Rejilla de sujeción
    Tensión de servicio
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    50503985

    Afag Módulo de rotación inteligente de la serie SREH-50 IOL 50503985

    TipoRejilla de sujeciónTensión de servicio
    SREH-50-IOL38 x 38 mm24 V DC
    3150,32 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    50596230

    Afag Módulo de rotación inteligente de la serie SREH-50 IOL de Afag 50596230

    TipoRejilla de sujeciónTensión de servicio
    SREH-50-IOL-DP38 x 38 mm24 V DC
    AÑADIR A LA LISTA