ASCO™ 353 Electroválvula de membrana

ASCO serie 353 es una electroválvula pilotada por membrana especialmente diseñada para enviar pulsos extremadamente rápidos en sistemas de soplado de filtros de mangas de chorro inverso. Con su caudal alto y apertura y cierre rápido, ayuda a proporcionar una limpieza de bolsa extremadamente efectiva una y otra vez.

Your selection:
    Solenoid
    10.5
    20
    35
    48
    50
    53
    76
    82
    Aluminium
    Aluminum
    F
    FB
    FF
    FI
    FT
    H
    HB
    HT
    SC
    G
    NPT
    5
    125
    Air
    Air, Inert Gas
    Inert Gas
    150.00
    0.00
    125
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    1 1/2"
    1"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    2 way - 2/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    Solenoid Valve
    6.1
    6.1 W
    6.3 W
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    17.1 W
    18.6 W
    19.7 W
    22 W
    22.6 W
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    100 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    415 AC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    10 Day
    Same Day
    1 - 10 de 1000 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Caudal (Cv)
    Material del cuerpo
    Certificaciones
    Clase de bobina
    Accesorios/puerto de presión
    Presión mínima de funcionamiento (PSI)
    Presión máxima de operación (PSI)
    Peso del producto
    Fluido
    Temperatura máxima ambiental
    Temperatura mínima ambiental
    Presión mínima de funcionamiento (aire)
    Presión máxima de funcionamiento (aire)
    Frecuencia
    Tamaño de la tubería/puerto
    Función de válvula
    Tipo de producto
    Vataje
    Voltaje
    Envío inmediato disponible
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8353C004

    ASCO 8353C004

    AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
    Solenoide10.5Aluminio
    193,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8353C030

    ASCO 8353C030

    AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
    Solenoide10.5Aluminio
    199,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8353C033

    ASCO 8353C033

    AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
    Solenoide10.5
    164,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC110/50D

    ASCO 8353G001AC110/50D

    AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
    Solenoide35AluminioFB
    818,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC115/50D

    ASCO 8353G001AC115/50D

    AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
    Solenoide35AluminioFB
    1097,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC120/50D

    ASCO 8353G001AC120/50D

    AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
    SolenoideAluminioFB
    1097,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC200/50D

    ASCO 8353G001AC200/50D

    AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
    SolenoideAluminioFB
    1097,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/50D

    ASCO 8353G001AC220/50D

    AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
    Solenoide35AluminioFB
    818,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60,200/50D

    ASCO 8353G001AC220/60,200/50D

    AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
    SolenoideAluminioFB
    1097,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60D

    ASCO 8353G001AC220/60D

    AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
    Solenoide35AluminioFB
    1097,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA