ASCO™ 8353C033

Número de pieza:

Asco-8353C033

164,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
8353C033 #LA VALVES / W PNEUMATI

especificaciones

Flow (Cv)10.5
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.88 lbs
Order Code2071
Orifice Size3/4 in
Item StatusActive
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY