Electroválvula de corredera ASCO™ serie 553;

ASCO serie 553 es una línea de electroválvulas de corredera compactas, que son ideales para controlar el aire o los gases neutros en entornos difíciles. El diseño único de los distribuidores combina juntas en T duras y juntas tóricas flexibles que proporcionan un cierre hermético a las burbujas, resistencia a la suciedad y confiabilidad de varios millones de ciclos. La serie 551 viene con cuerpo de aluminio anodizado, latón y acero inoxidable con conexiones NPT y BSP de ½ de pulgada. Es adecuado para las condiciones extremas que se encuentran en productos químicos, refino, aplicaciones de la industria alimentaria y procesos de ciencias de la vida.

1 - 10 de 29 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Frecuencia
Material del cuerpo
Certificaciones
Clase de bobina
Tipo de producto
Fluido
Material de sellado
Temperatura mínima ambiental
Tamaño de la tubería/puerto
Presión máxima de funcionamiento (aire)
Presión mínima de funcionamiento (aire)
Orificio
Presión máxima de funcionamiento (agua)
Temperatura máxima ambiental
Accesorios/puerto de presión
Función de válvula
Voltaje
Vataje
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC110-120/50D

ASCO EF8553A001MSAC110-120/50D

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Solenoide50 HzAluminioFT
621,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC110/50D

ASCO EF8553A001MSAC110/50D

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Solenoide50 HzAluminioFT
621,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC120/50D

ASCO EF8553A001MSAC120/50D

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Solenoide50 HzAluminioFT
621,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC120/60,110/50D

ASCO EF8553A001MSAC120/60,110/50D

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Solenoide50/60 HzAluminioFT
621,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC120/60D

ASCO EF8553A001MSAC120/60D

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Solenoide60 HzAluminioFT
621,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
EF8553A001MSDC24/DCD

ASCO EF8553A001MSDC24/DCD

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
SolenoideAluminioFT
621,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
NF8553A313.24/DC

ASCO NF8553A313.24/DC

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
NF8553A322.24/DC

ASCO NF8553A322.24/DC

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
NF8553A413.24/DC

ASCO NF8553A413.24/DC

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
NF8553A417.115/50

ASCO NF8553A417.115/50

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
AÑADIR A LA LISTA