ASCO™ EF8553A001MSAC110/50D

Número de pieza:

Asco-EF8553A001MSAC110/50D

621,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 1/2 2 NC Brass 10.1/H W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number266762-902-D
Voltage & Frequency110 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 1/2 4W ALUM 6.3/F AC