ASCO™ 8316G066 Solenoid Valve

ASCO 8316G066 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    220 DC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    DIN
    NPT Body Connection
    Spade terminals
    5 Day
    Same Day
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    SC
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    104
    125
    125
    150
    32
    10
    Solenoid Valve
    6.1
    6.1 W
    8.1
    8.1 W
    10.6
    10.6 W
    20.6
    20.6 W
    NPT
    Class F - Flying Leaded Coil
    Class F - High temperature
    Class H - Battery charging circuits
    Class H - High temperature
    Elongated splice box
    Junction box
    Manual operator
    Mounting bracket
    Non-Standard Lead Length
    Open frame (RHII only)
    1 - 10 de 678 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Voltaje
    Clasificación del área
    Tipo de conexión
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G066AC100/50D

    ASCO 8316G066AC100/50D

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide100 CAÁrea segura: uso generalNPT Body Connection5 Day
    926,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8316G066AC110/50D

    ASCO 8316G066AC110/50D

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide110 CAÁrea segura: uso generalNPT Body ConnectionSame Day
    647,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8316G066AC110/60D

    ASCO 8316G066AC110/60D

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide110 CAÁrea segura: uso generalNPT Body Connection5 Day
    926,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8316G066AC115/50D

    ASCO 8316G066AC115/50D

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide115 CA5 Day
    926,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8316G066AC12/60D

    ASCO 8316G066AC12/60D

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide12 CAÁrea segura: uso generalNPT Body Connection5 Day
    926,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8316G066AC120/50D

    ASCO 8316G066AC120/50D

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide120 CAÁrea segura: uso generalNPT Body Connection5 Day
    926,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8316G066AC120/60,110/50D

    ASCO 8316G066AC120/60,110/50D

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide110 AC|120 ACÁrea segura: uso generalNPT Body ConnectionSame Day
    647,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8316G066AC120/60D

    ASCO 8316G066AC120/60D

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide120 CAÁrea segura: uso generalNPT Body ConnectionSame Day
    647,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8316G066AC208/60D

    ASCO 8316G066AC208/60D

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide208 CAÁrea segura: uso generalNPT Body Connection5 Day
    647,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8316G066AC220/50D

    ASCO 8316G066AC220/50D

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide220 CA5 Day
    647,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA