ASCO™ 8316G066AC120/50D

Número de pieza:

Asco-8316G066AC120/50D

926,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 5/8 3NO BRASS 8.1 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314492
Coil ClassFT
Coil Number238210-033-D
Watt Rating8.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NO BRASS 8.1/F AC