Presostato de tres polos ASCO™ serie P303

Este interruptor ASCO está diseñado para abrir un circuito eléctrico de tres polos cuando la presión en el sistema aumenta y para cerrar cuando disminuye la presión. Diseñado para calderas eléctricas de máquinas de café como aplicación principal.

especificaciones

Materiales del cuerpoPBT (polibutileno - tereftalato)
Grado de protecciónIP00
Temperatura ambiente80 °C máximo