ASCO™ 8212A019L0101F0

Número de pieza:

Asco-8212A019L0101F0

411,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 3/4 2NC COMPOS6.3 /F W

especificaciones

Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2"
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFB
Coil Number400147-225-D
Voltage120 AC|110 AC
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NC PLAS 6.3/F AC