Válvula compuesta ASCO 212

ASCO perfeccionó su tecnología de válvulas compuestas con la serie 212, también conocida como la serie 8212 de válvulas de solenoide plásticas. Estas válvulas resistentes y fáciles de instalar están diseñadas específicamente para los sistemas de purificación y acondicionamiento de agua en aplicaciones comerciales e industriales. La serie 212 cuenta con las clasificaciones de temperatura y presión más altas del mercado (hasta 150 psi y 150 °F), que le permite resolver problemas de averías o de confiabilidad que pueden encontrarse en otras válvulas compuestas. Su estructura de plástico con diseño liviano ha sido construido y examinado para lograr hasta 1 millón de ciclos de operación. La serie 212 viene con el nuevo sistema de conexión universal FasN de ASCO, la tecnología de conexión de válvulas más rápida y segura del mundo.

1 - 10 de 403 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Temperatura mínima ambiental
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Temperatura máxima ambiental
Función de válvula
Accesorios/puerto de presión
Voltaje
Vataje
Tipo de producto
Tamaño de la tubería/puerto
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
8212A019L0100F0

ASCO 8212A019L0100F0

AccionamientoTemperatura mínima ambientalClase de bobinaCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
SolenoideFB4.5
259,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0100F1

ASCO 8212A019L0100F1

AccionamientoTemperatura mínima ambientalClase de bobinaCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
SolenoideFT4.5
259,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0100F4

ASCO 8212A019L0100F4

AccionamientoTemperatura mínima ambientalClase de bobinaCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
SolenoideFB4.5
259,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0100F6

ASCO 8212A019L0100F6

AccionamientoTemperatura mínima ambientalClase de bobinaCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
SolenoideFB4.5
259,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0101F0

ASCO 8212A019L0101F0

AccionamientoTemperatura mínima ambientalClase de bobinaCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
SolenoideFB
411,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0101F1

ASCO 8212A019L0101F1

AccionamientoTemperatura mínima ambientalClase de bobinaCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
SolenoideFT
411,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0101F4

ASCO 8212A019L0101F4

AccionamientoTemperatura mínima ambientalClase de bobinaCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
SolenoideFB
411,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0101F6

ASCO 8212A019L0101F6

AccionamientoTemperatura mínima ambientalClase de bobinaCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
SolenoideFB
411,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0200F0

ASCO 8212A019L0200F0

AccionamientoTemperatura mínima ambientalClase de bobinaCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
SolenoideFB4.5
282,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0200F1

ASCO 8212A019L0200F1

AccionamientoTemperatura mínima ambientalClase de bobinaCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
SolenoideFT4.5
282,00 US$
AÑADIR A LA LISTA