ASCO™ 8212A019L0101F1

Número de pieza:

Asco-8212A019L0101F1

411,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 3/4 2NC COMPOS6.9 /F W

especificaciones

Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2"
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number400147-142-D
Voltage24 DC
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NC PLAS 6.9/F DC