ASCO™ 8214240CSADC24/DCD

Número de pieza:

Asco-8214240CSADC24/DCD

2069,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 3/4 2 NC Aluminum 17.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325565
Coil ClassFB
Coil Number206410-005-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating35.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3 X 3 2NC AL 35.1/F DC