ASCO™ EF8214G261DC12/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8214G261DC12/DCD

693,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1-1/X 1-5/ 2NC ALUMIN15.8/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325741
Coil ClassFT
Coil Number501696-004-D
Watt Rating15.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NC AL 15.8/F DC